??
Seleção de modelos em CAD
K0007.14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0007 - Hinge pins steel or stainless steel
Bill of material
K0007.14
BESTKIPP
Order No.
K0007.14
MATERIAL
Main material
Steel
D1
pin diameter
14 mm
L
Length
44 mm
L1
Length
37 mm
M1
width
1.1 mm
D3
diameter
22.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0558 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030644
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions